Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 3,65 mm ± 0,15 mm (0,1496" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-9191-3xxx__web_dimensions.gif)
A1 | 44,0 mm |
B1 | 44,0 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-9191-C001 | 0,15 m |
ZK1090-9191-C002 | 0,20 m |
ZK1090-9191-C003 | 0,30 m |
ZK1090-9191-C004 | 0,40 m |
ZK1090-9191-C005 | 0,50 m |
ZK1090-9191-C006 | 0,60 m |
ZK1090-9191-C007 | 0,70 m |
ZK1090-9191-C008 | 0,80 m |
ZK1090-9191-C009 | 0,90 m |
ZK1090-9191-C010 | 1,00 m |
ZK1090-9191-C011 | 1,10 m |
ZK1090-9191-C012 | 1,20 m |
ZK1090-9191-C013 | 1,30 m |
ZK1090-9191-C014 | 1,40 m |
ZK1090-9191-C015 | 1,50 m |
ZK1090-9191-C016 | 1,60 m |
ZK1090-9191-C017 | 1,70 m |
ZK1090-9191-C018 | 1,80 m |
ZK1090-9191-C019 | 1,90 m |
ZK1090-9191-C020 | 2,00 m |
ZK1090-9191-C030 | 3,00 m |
ZK1090-9191-C050 | 5,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen