ZK1090-9191-Bxxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PVC, 1 x 4 x AWG22, feste Verlegung

ZK1090-9191-Bxxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PVC, 1 x 4 x AWG22, feste Verlegung

ZK1090-9191-Bxxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PVC, 1 x 4 x AWG22, feste Verlegung

ZK1090-9191-Bxxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PVC, 1 x 4 x AWG22, feste Verlegung

ZK1090-9191-Bxxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PVC, 1 x 4 x AWG22, feste Verlegung

RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelgrün
A143,80 mm
B143,80 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-9191-B0050,50 m
ZK1090-9191-B0101,00 m
ZK1090-9191-B0151,50 m
ZK1090-9191-B0202,00 m
ZK1090-9191-B0505,00 m
ZK1090-9191-B10010,00 m
ZK1090-9191-B33033,00 m
ZK1090-9191-B50050,00 m
ZK1090-9191-B60060,00 m
ZK1090-9191-B65065,00 m
ZK1090-9191-B70070,00 m
ZK1090-9191-B85085,00 m
ZK1090-9191-D125125 m
ZK1090-9191-D250250 m
ZK1090-9191-D270270 m
ZK1090-9191-D290290 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen