Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-3232__web_dimensions.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/sal-8-rk4__web.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/sal-8-rk4__web.gif)
A1 | 40,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 40,00 mm |
B2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3232-0001 | 0,13 m |
ZK1090-3232-0003 | 0,30 m |
ZK1090-3232-0005 | 0,50 m |
ZK1090-3232-0006 | 0,60 m |
ZK1090-3232-0010 | 1,00 m |
ZK1090-3232-0030 | 3,00 m |
ZK1090-3232-0050 | 5,00 m |
ZK1090-3232-0100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen