ZK1090-3161-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1090-3161-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1090-3161-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1090-3161-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1090-3161-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungD‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelgrün
A141,00 mm
A2Ø 10,1 mm
B149,00 mm
B2Ø14,50 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-3161-10050,50 m
ZK1090-3161-10101,00 m
ZK1090-3161-10151,50 m
ZK1090-3161-10303,00 m
ZK1090-3161-10505,00 m
ZK1090-3161-10606,00 m
ZK1090-3161-10707,00 m
ZK1090-3161-10808,00 m
ZK1090-3161-10909,00 m
ZK1090-3161-110010,00 m
ZK1090-3161-112012,00 m
ZK1090-3161-113013,00 m
ZK1090-3161-115015,00 m
ZK1090-3161-116016,00 m
ZK1090-3161-120020,00 m
ZK1090-3161-140040,00 m
ZK1090-3161-170070,00 m
ZK1090-3161-1999100 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen