ZK1090-3133-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-3133-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-3133-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-3133-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-3133-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A-kodiert

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118")
Farbe Außenmantelgrün
A141,00 mm
A2Ø 10,1 mm
B129,80 mm
B226,30 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-3133-00020,20 m
ZK1090-3133-00030,30 m
ZK1090-3133-00050,50 m
ZK1090-3133-00101,00 m
ZK1090-3133-00151,50 m
ZK1090-3133-00202,00 m
ZK1090-3133-00404,00 m
ZK1090-3133-00505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen