M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 41,00 mm |
B2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3131-6001 | 0,13 m |
ZK1090-3131-6003 | 0,30 m |
ZK1090-3131-6005 | 0,50 m |
ZK1090-3131-6020 | 2,00 m |
ZK1090-3131-6030 | 3,00 m |
ZK1090-3131-6050 | 5,00 m |
ZK1090-3131-6075 | 7,50 m |
ZK1090-3131-6100 | 10,00 m |
ZK1090-3131-6120 | 12,00 m |
ZK1090-3131-6200 | 20,00 m |
ZK1090-3131-6400 | 40,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen