Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 3,65 mm ± 0,15 mm (0,1496" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-3131__web_dimensions.gif)
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 41,00 mm |
B2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3131-2001 | 0,13 m |
ZK1090-3131-2002 | 0,20 m |
ZK1090-3131-2003 | 0,30 m |
ZK1090-3131-2004 | 0,40 m |
ZK1090-3131-2005 | 0,50 m |
ZK1090-3131-2006 | 0,60 m |
ZK1090-3131-2007 | 0,70 m |
ZK1090-3131-2008 | 0,80 m |
ZK1090-3131-2009 | 0,90 m |
ZK1090-3131-2010 | 1,00 m |
ZK1090-3131-2035 | 3,50 m |
ZK1090-3131-2050 | 5,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen