M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 41,00 mm |
B2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3131-0001 | 0,13 m |
ZK1090-3131-0002 | 0,20 m |
ZK1090-3131-0003 | 0,30 m |
ZK1090-3131-0004 | 0,40 m |
ZK1090-3131-0005 | 0,50 m |
ZK1090-3131-0006 | 0,60 m |
ZK1090-3131-0007 | 0,70 m |
ZK1090-3131-0010 | 1,00 m |
ZK1090-3131-0013 | 1,30 m |
ZK1090-3131-0015 | 1,50 m |
ZK1090-3131-0016 | 1,60 m |
ZK1090-3131-0020 | 2,00 m |
ZK1090-3131-0025 | 2,50 m |
ZK1090-3131-0030 | 3,00 m |
ZK1090-3131-0035 | 3,50 m |
ZK1090-3131-0040 | 4,00 m |
ZK1090-3131-0045 | 4,50 m |
ZK1090-3131-0050 | 5,00 m |
ZK1090-3131-0055 | 5,50 m |
ZK1090-3131-0060 | 6,00 m |
ZK1090-3131-0065 | 6,50 m |
ZK1090-3131-0070 | 7,00 m |
ZK1090-3131-0075 | 7,50 m |
ZK1090-3131-0080 | 8,00 m |
ZK1090-3131-0085 | 8,50 m |
ZK1090-3131-0090 | 9,00 m |
ZK1090-3131-0100 | 10,00 m |
ZK1090-3131-0110 | 11,00 m |
ZK1090-3131-0120 | 12,00 m |
ZK1090-3131-0125 | 12,50 m |
ZK1090-3131-0150 | 15,00 m |
ZK1090-3131-0155 | 15,50 m |
ZK1090-3131-0165 | 16,50 m |
ZK1090-3131-0170 | 17,00 m |
ZK1090-3131-0190 | 19,00 m |
ZK1090-3131-0200 | 20,00 m |
ZK1090-3131-0205 | 20,50 m |
ZK1090-3131-0210 | 21,00 m |
ZK1090-3131-0250 | 25,00 m |
ZK1090-3131-0285 | 28,50 m |
ZK1090-3131-0300 | 30,00 m |
ZK1090-3131-0350 | 35,00 m |
ZK1090-3131-0400 | 40,00 m |
ZK1090-3131-0450 | 45,00 m |
ZK1090-3131-0500 | 50,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen