Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | rot |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | rot |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 5,3 mm ± 0,3 mm (0,208" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | rot |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-0101-1002 | 0,20 m |
ZK1090-0101-1005 | 0,50 m |
ZK1090-0101-1010 | 1,00 m |
ZK1090-0101-1020 | 2,00 m |
ZK1090-0101-1030 | 3,00 m |
ZK1090-0101-1050 | 5,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen