Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | B‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | B‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 2 x 0,25 mm² (AWG24) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 8,50 ±0,40 mm |
Farbe Außenmantel | violett (ähnl. RAL 4001) |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1031-6251__web_dimensions.gif)
A1 | 43,80 mm |
B1 | 49,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1031-6251-1003 | 0,30 m |
ZK1031-6251-1005 | 0,50 m |
ZK1031-6251-1010 | 1,00 m |
ZK1031-6251-1020 | 2,00 m |
ZK1031-6251-1025 | 2,50 m |
ZK1031-6251-1030 | 3,00 m |
ZK1031-6251-1050 | 5,00 m |
ZK1031-6251-1070 | 7,00 m |
ZK1031-6251-1080 | 8,00 m |
ZK1031-6251-1090 | 9,00 m |
ZK1031-6251-1095 | 9,50 m |
ZK1031-6251-1100 | 10,00 m |
ZK1031-6251-1105 | 10,50 m |
ZK1031-6251-1110 | 11,00 m |
ZK1031-6251-1130 | 13,00 m |
ZK1031-6251-1145 | 14,50 m |
ZK1031-6251-1150 | 15,00 m |
ZK1031-6251-1195 | 19,50 m |
ZK1031-6251-1200 | 20,00 m |
ZK1031-6251-1220 | 22,00 m |
ZK1031-6251-1250 | 25,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen