EtherCAT P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,0 mm (±0,2 mm)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZB7200-xxxx |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 3 x 1,5 mm² (ca. AWG16) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 10,0 mm ± 0,2 mm (0,3937" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZB7200-0050 | 5,00 m |
ZB7200-0100 | 10,00 m |
ZB7200-0250 | 25,00 m |
ZB7200-0500 | 50,00 m |
ZB7200-1000 | 100 m |
ZB7200-R001 | 250 m |
ZB7200-R002 | 500 m |
ZB7200-R003 | 1000 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen