![ZB7000 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, 1 x 4 x AWG22/7, schwarz mit rotem Streifen, AD = 6,5 mm (±0,2 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/zb7000__web_preview.png)
EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, (1 x 4 x AWG22/7), schwarz mit rotem Streifen, AD = 6,5 mm (±0,2 mm)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZB7000 |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZB7000 | Meterware |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen