Produktinformationen
Technische Daten | ZB3200 |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 2 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 8,0 mm ± 0,4 mm (0,3149" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | violett (ähnl. RAL 4001) |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZB3200 | Meterware |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen