Beckhoff bietet analoge Eingangsgeräte mit Werkskalibrierzertifikat oder externem Kalibrierzertifikat (ISO17025 oder DAkkS) an. Dies sind EtherCAT-Klemmen mit eindeutiger ID-Nummer (BIC/BTN), die in der Beckhoff Produktion nicht nur wie alle anderen analogen Eingangsgeräte auf die Gerätespezifikation abgeglichen/justiert werden, sondern auch ein Kalibrierzertifikat erhalten. Dies stellt einen deutlichen Mehrwert dar, denn das Zertifikat benennt konkret die verbleibende Abweichung an den festgelegten Prüfpunkten. Mit diesen Werten kann z. B. die erzielbare Genauigkeit in der Applikation gesteigert werden. Über die eindeutige ID ist das Gerät auch nachverfolgbar. Generell stellt eine Kalibrierung immer eine Rückbetrachtung dar, sie bestätigt die Tauglichkeit des begutachteten Gerätes nach Spezifikation für die vergangene Einsatzzeit.
Das neu ausgestellte Kalibrierzertifikat kann, wie schon das Erst-Zertifikat, auf der Beckhoff Webseite unter Angabe der ID-Nummer als PDF heruntergeladen werden. Beckhoff empfiehlt ein Rekalibrierintervall von einem Jahr, natürlich müssen die Einsatzbedingungen nach Spezifikation eingehalten werden.
Anwendung auf I/O-Produkte mit Beckhoff Werkskalibrierzertifikat
Durch den Beckhoff Rekalibrierservice können analoge Geräte, die schon im Einsatz waren, einer Prüfung, ggf. Rejustage und erneuten Kalibrierung (Rekalibrierung) unterzogen werden. Dazu wird das gleiche bewährte Verfahren eingesetzt, wie es schon bei der Produktion Anwendung findet. Entsprechende Geräte sind an den Beckhoff Service unter Angabe der Rekalibrierbestellungsdaten zurückzusenden.
Je Satz gleicher Klemmen, die rekalibriert werden sollen, ist eine Auftragsbearbeitungspauschale ZS9001 zu bestellen. Das Rekalibrierverfahren ist nur für Produkte möglich, die schon ab Werk, z. B. als -0020-Version, mit Werkskalibrierzertifikat ausgeliefert worden sind. Insbesondere ist es nur für Geräte mit ID-Nummer bzw BIC/BTN möglich.
Beispiel:
- Klemmen, die rekalibriert werden sollen:
- 5 x EL3602-0020
- 3 x EL3751-0020
- daraus resultierender Auftrag:
- 2 x ZS9001
- 5 x ZS9001-EL3602-0020
- 3 x ZS9001-EL3751-0020
Der Beckhoff Rekalibrierservice ist für die unten gelisteten Geräte verfügbar. Weitere Produkte in Vorbereitung bzw. auf Anfrage an messtechnik@beckhoff.com.
Anwendung auf I/O-Produkte mit ISO17025/DAkKS-Zertifikat durch Kalibrierdienstleister
Grundsätzlich können alle initial kalibrierten I/O-Produkte auch rekalibriert werden. Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage an Ihren lokalen Vertrieb oder an messtechnik@beckhoff.com.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Bestellangaben | Rekalibrierservice für analoge Eingangsgeräte |
---|---|
ZS9001 | Rekalibrierung von I/O-Komponenten mit Kalibrierzertifikat, beinhaltet: Prüfung, Abgleich, Rekalibrierung, Auftragspauschale je Klemmenserie |
ZS9001-EL3201-0020 | Rekalibrierservice für EL3201-0020: Prüfung, Abgleich, Rekalibrierung |
ZS9001-EL3202-0020 | Rekalibrierservice für EL3202-0020: Prüfung, Abgleich, Rekalibrierung |
ZS9001-EL3602-0020 | Rekalibrierservice für EL3602-0020: Prüfung, Abgleich, Rekalibrierung |
ZS9001-EL3621-0020 | Rekalibrierservice für EL3621-0020: Prüfung, Abgleich, Rekalibrierung |
ZS9001-EL3751-0020 | Rekalibrierservice für EL3751-0020: Prüfung, Abgleich, Rekalibrierung |
ZS9001-ELM3704-0020 | Rekalibrierservice für ELM3704-0020: Prüfung, Abgleich, Rekalibrierung |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen