Produktinformationen
Technische Daten | ZS2000-1213 |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 3-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Anschlussart Adern | IDC |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG26 ... AWG22 (0,14 mm² ... 0,34 mm²) |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 2,5 - 5,1 mm |
Farbe Griffkörper | metall |
![Abmessungen](https://multimedia.beckhoff.com/media/zs2000-1213__web_dimensions.png)
A1 | 41,00 mm |
A2 | 11,50 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS2000-1213 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, M8, gerade, Stift, 3-polig, A-kodiert, 0,14…0,34 mm², Ø 3,5…5 mm |
Zubehör | |
---|---|
ZB8800 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für M8-Leitungen für Stecker mit Rändel, inkl. Ratsche |
ZB8800-0002 | Aufsatz M8 (feldkonfektionierbar) für Drehmoment-Schraubwerkzeug ZB8800 |
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen