Produktinformationen
Technische Daten | ZS2030-4812 |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | T-Verteiler |
Kontaktart | Stift+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig (4+FE) |
Kodierung | L-kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS2030-4812 | M12, T-Verteiler, 1x M12 (Stift) – 2 x M12 (Buchse), Pin-Belegung 1:1,
gerade, Stift+Buchse, 5-polig, ungeschirmt, L-kodiert |
Zubehör | |
---|---|
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar |
ZB8801-0002 | Wechselklinge für M12/SW13 für ZB8801-0000 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen