Gerader, geschirmter, P-kodierter B40-Stecker für EtherCAT P-Leitungen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS7400-0002 |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | B40 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG5/16,0 mm² |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet) | AWG22/0,34 mm² |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 23,0...26,0 mm |
A1 | 115,0 mm |
A2 | Ø 47,0 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS7400-0002 | B40, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 5+4, P-kodiert, IP65/67 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen