ZS7200-A019 | Kupplung, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt
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
B17, Kupplung, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67, Ø 9,5…10,5 mm

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7200-A019
Schirmungja
BaugrößeB17
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse+Stift
Polzahl (Steckgesicht)2+PE+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG16/1,5 mm²
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet)AWG22/0,34 mm²
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel9,5...10,5 mm
A1ca. 70,0 mm
A2Ø 23,0 mm
Bestellangaben
ZS7200-A019B17, Kupplung, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67, Ø 9,5…10,5 mm

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen