ZS7200-A002 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt

ZS7200-A002 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt

ZS7200-A002 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt

ZS7200-A002 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt

ZS7200-A002 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt
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
Gerader, geschirmter, EtherCAT-kodierter B17-Stecker für EtherCAT-Leitungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7200-A002
Schirmungja
BaugrößeB17
SteckerartStecker
KontaktartBuchse+Stift
Polzahl (Steckgesicht)2+PE+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG16/1,5 mm²
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet)AWG22/0,34 mm²
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel9,5...10,5 mm
Abmessungen
A1ca. 70,0 mm
A223,8 mm
Bestellangaben
ZS7200-A002B17, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67, Ø 10,0…11,5 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen