ZS7100-0003 | Flansch, Printkontakte für Wellenlöten, EtherCAT P, IP65/67, geschirmt
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
B12, Flansch, Metall, geschirmt, print, gerade, lang, Stift+Stift, Polzahl 2+4, P-kodiert, IP65/67

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7100-0003
Schirmungja
BaugrößeB12
SteckerartFlansch Hinterwandmontage
KontaktartStift+Stift
Polzahl (Steckgesicht)2+4 Pin
KodierungP‑kodiert
Anschlussart AdernPrintkontakte für Wellenlöten
Abmessungen
A16,8 mm
A21,00 mm
A32,25 mm
A41,00 mm
A50,80 mm
Bestellangaben
ZS7100-0003B12, Flansch, Metall, geschirmt, print, gerade, lang, Stift+Stift, Polzahl 2+4, P-kodiert, IP65/67

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen