Stecker, feldkonfektionierbar, RJ45, IP20, gerade, Stift, 8-polig, AWG24…26, VPE = 10 Stück, Ø 5,0…9,0 mm, geschirmt
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS1090-0015 |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Anschlussart Adern | IDC |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG24...AWG26 (0,25 mm²...0,14 mm²) |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 5,0...9,0 mm |
Farbe Griffkörper | metall |
A1 | 49,00 mm |
A2 | 13,80 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS1090-0015 | Stecker, feldkonfektionierbar, RJ45, IP20, gerade, Stift, 8-polig, AWG24…26, VPE = 10 Stück, Ø 5,0…9,0 mm, geschirmt |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen