Produktinformationen
Technische Daten | SCT7315-1000 |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 1 |
Primärstrom | 1000 A AC |
Sekundärstrom | 5 A |
Bemessungsleistung | 10 VA |
Max. Durchmesser Rundleiter | 80 mm |
Mögliche Schienen-Abmessungen | 80 x 120 mm |
Baugröße | 3 |
Abmessungen (B x H x T) | 155 mm x 198 mm x 58 mm
|
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, EAC |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen