LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

SCT7105-0100 | Stromschienen-Klappstromwandler, 100 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SCT7105-0100 | Stromschienen-Klappstromwandler, 100 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SCT7105-0100 | Stromschienen-Klappstromwandler, 100 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SCT7105-0100 | Stromschienen-Klappstromwandler, 100 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SCT7105-0100 | Stromschienen-Klappstromwandler, 100 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT7105-0100
Genauigkeitsklasse3
Primärstrom100 A AC
Sekundärstrom5 A
Bemessungsleistung1,25 VA
Max. Durchmesser Rundleiter20 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen20 x 30 mm
Baugröße1
Abmessungen (B x H x T)93 mm x 106 mm x 58 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen