SCT3111-0075 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 75 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT3111-0075 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 75 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT3111-0075 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 75 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT3111-0075 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 75 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT3111-0075 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 75 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3111 messen Primärströme von 3 x 50 A (SCT3111-0050) bis 3 x 150 A (SCT3111-0150), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 13,5 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT3111-0075
Genauigkeitsklasse1
Primärstrom3 x 75 A AC
Sekundärstrom1 A
Bemessungsleistung1,5 VA
Max. Durchmesser Rundleiter13,5 mm
Baugröße1
Abmessungen (B x H x T)105 mm x 90 mm x 54 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen