LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

SCT1101-0016 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 16 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SCT1101-0016 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 16 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SCT1101-0016 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 16 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SCT1101-0016 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 16 A AC, Genauigkeitsklasse 3

Abbildung zeigt praxisnahen Aufbau mit drei SCT11x1 und zwei Schnappbefestigungen ZB8201-0110 für die Hutschiene.

SCT1101-0016 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 16 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SCT1101-0016 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 16 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SCT1101-0016 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 16 A AC, Genauigkeitsklasse 3

Abbildung zeigt praxisnahen Aufbau mit drei SCT11x1 und zwei Schnappbefestigungen ZB8201-0110 für die Hutschiene.

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Mini-Durchsteck-Stromwandler SCT11x1 können platzsparend mittels Schnappbefestigung auf einer DIN-Hutschiene positioniert werden und eignen sich damit für Messungen auf engsten Bauräumen, z. B. direkt in der Unterverteilung. Dabei werden zwei Stromwandler auf die Hutschiene aufgerastet, der dritte Stromwandler wird auf die befestigten Stromwandler aufgesteckt. Angeschlossen wird über eine entnehmbare Klemme, die eine Vorverdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT1101-0016
Genauigkeitsklasse3
Primärstrom16 A AC
Sekundärstrom1 A
Bemessungsleistung0,1 VA
Max. Durchmesser Rundleiter7,6 mm
Baugröße1
Abmessungen (B x H x T)27,5 mm x 46,5 mm x 19 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC
Zubehör
ZB8201-0110Schnappbefestigung für SCT1xxx

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen