SCT4716-0018 | Klappstromwandler, Differenzstrom Typ A, 18 A AC, Baugröße 2Neu

SCT4716-0018 | Klappstromwandler, Differenzstrom Typ A, 18 A AC, Baugröße 2

SCT4716-0018 | Klappstromwandler, Differenzstrom Typ A, 18 A AC, Baugröße 2

SCT4716-0018 | Klappstromwandler, Differenzstrom Typ A, 18 A AC, Baugröße 2

SCT4716-0018 | Klappstromwandler, Differenzstrom Typ A, 18 A AC, Baugröße 2

Die Differenzstromwandler SCT4xxx wurden für die Erfassung von Differenzströmen (Erdfehlerströmen) Typ A konzipiert. Eine Differenzstrommessung kann bereits sehr geringe Fehlerströme als auch diverse Ableitströme detektieren. Um diese voneinander trennen zu können, ist eine kontinuierliche Überwachung notwendig. Hiermit lassen sich Änderungen frühzeitig erkennen, die ein Hinweis auf degenerierende Isolation sein können. Somit ermöglichen die Differenzstromwandler SCT4xxx eine zustandsbasierte Wartung und ersparen dem Betreiber erhöhte Kosten bisheriger blinder Wartungsintervalle.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT4716-0018
Messbereich Differenzstrom (IΔn)0,02…18 A AC, Typ A
Frequenz30 Hz…1000 Hz
Sekundärstrom30 mA
Übersetzung1:600
Max. Durchmesser Rundleiter50 mm
Bürde100 Ω
Bemessungsspannungmax. 720 V
Abmessungen (B x H x T)125 mm x 158 mm x 58 mm
Betriebs-/Lagertemperatur-5…+45 °C/-25…+70 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen