Die Differenzstromwandler SCT4xxx wurden für die Erfassung von Differenzströmen (Erdfehlerströmen) Typ A konzipiert. Eine Differenzstrommessung kann bereits sehr geringe Fehlerströme als auch diverse Ableitströme detektieren. Um diese voneinander trennen zu können, ist eine kontinuierliche Überwachung notwendig. Hiermit lassen sich Änderungen frühzeitig erkennen, die ein Hinweis auf degenerierende Isolation sein können. Somit ermöglichen die Differenzstromwandler SCT4xxx eine zustandsbasierte Wartung und ersparen dem Betreiber erhöhte Kosten bisheriger blinder Wartungsintervalle.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | SCT4116-0025 |
---|---|
Messbereich Differenzstrom (IΔn) | 0,02…25 A AC, Typ A |
Frequenz | 30 Hz…3000 Hz |
Sekundärstrom | 41,7 mA |
Übersetzung | 1:600 |
Max. Durchmesser Rundleiter | 20 mm |
Bürde | 100 Ω |
Bemessungsspannung | 800 V |
Abmessungen (B x H x T) | 82 mm x 62,9 mm x 30 mm |
Betriebs-/Lagertemperatur | -10…+70 °C/-25…+70 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen