![PS9011-2420-0001 | Puffermodul PS9000; Ausgang: 24 V DC, 20 A, 200 ms; Eingang: 24 V DC](https://multimedia.beckhoff.com/media/PS9011-2420-0001__web_preview.png)
Das Puffermodul PS9011-2420-0001 ist ein Ergänzungsmodul für 24-V-DC-geregelte Stromversorgungen und kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden:
- Lieferung von Gleichstrom zur Überbrückung von Ausfällen des Gleichspannungsversorgungssystems
- Verlängerung der Netzausfall-Überbrückungszeit nach einem Ausfall der Netzspannung
- kurzzeitige Lieferung eines zusätzlichen Spitzenstroms, der über dem Nennstrom der Stromversorgung liegt
Als Pufferspannung kann zwischen einem festen Wert von 22,5 V DC oder einem Wert abhängig der Eingangsspannung gewählt werden. Der Pufferstrom, welcher mit Hilfe von Elektrolytkondensatoren bereitgestellt wird, liegt bei 20 A bei 22,5 V für typ. 310 ms. Der Übergang zwischen Normal- und Pufferbetrieb ist lückenlos. Über zusätzliche Signalkontakte kann der Status des Puffermoduls ausgelesen werden, wie z.B. wenn die Pufferkondensatoren vollständig geladen sind, oder das Gerät im Puffermodus ist. Eine regelmäßige Wartung bzw. ein Austausch der Kondensatoren ist nicht erforderlich. Alle Module sind elektronisch gegen Überlast und Kurzschluss geschützt und können in einem weiten Temperaturbereich betrieben werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | PS9011-2420-0001 |
---|---|
Eingangsspannung | DC 24 V |
Ausgangsspannung | 22,5 V/Vin - 1 V |
Ausgangsstrom | 20 A |
Pufferzeit | min. 200 ms (22,5 V; 20 A) |
Ladezeit | 25 s typ. |
Wirkungsgrad | > 99 % |
Betriebstemperaturbereich | -25…+70 °C |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Gewicht | ca. 740 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL508 |
Schutzart | IP20 |
Gehäusedaten | Stromversorgung |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 64 mm x 124 mm x 102 mm |
Material | Aluminium |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Verdrahtung | Eingang/Ausgang: Federkrafttechnik,
Signalkontakt: Schraubtechnik |
Anschlussquerschnitt | Eingang/Ausgang: e*: max. 6 mm², f*: max. 4 mm², a*: max. 4 mm² Signalkontakt: e*: max. 2,5 mm², f*: max. 2,5 mm², a*: max. 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | Eingang/Ausgang: AWG 20-10 Signalkontakt: AWG 22-14 |
Abisolierlänge | Eingang/Ausgang: 10 mm, Signalkontakt: 6 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen