![PS3031-4820-0000 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 48 V DC, 20 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig](https://multimedia.beckhoff.com/media/ps3031-4820-0000__web_preview.png)
Die Stromversorgung PS3031-4820-0000 ist eine 3-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 960 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.
Die PS3031-4820-0000 hat eine Extra-Power mit einer maximalen Ausgangsleistung von 150% für 4 Sekunden und kann mit kurzzeitigem Spitzenstrom Sicherungen präzise auslösen. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS3000-Geräte und hat eine Baubreite von 110 mm. Eine DC-OK-LED, eine Überlast-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung. Ein gezieltes Abschalten der Ausgangsspannung wird durch einen Shut-Down-Kontakt ermöglicht.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | PS3031-4820-0000 |
---|---|
Eingangsspannung | 3 AC 380…480 V |
Weitbereichseingang | ja |
Eingangsstrom | 1,65 A typ. bei 400 V AC |
Einschaltstrombegrenzung | ja |
Netzfrequenz | 50…60 Hz |
Einschaltstrom | Spitze 4,5 A typ. bei 400 V AC |
Oberwellenkorrektur (PFC) | aktiv |
Ausgangsspannung | 48 V DC |
Einstellbereich | 48…54 V DC |
Ausgangsstrom | 20 A |
Ausgangsleistung | 960 W |
Ausgangsleistung für 4 s | 1440 W |
Extra-Power | 50 %/4 s |
Präzise Sicherungsauslösung | ja |
DC-OK-LED | ja |
Überlast-LED | ja |
Shut-Down-Kontakt | ja |
Wirkungsgrad | ca. 95,4 % |
Betriebstemperaturbereich | -25…+70 °C |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Gewicht | ca. 1500 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL508, SEMI F47 |
Schutzart | IP20 |
Gehäusedaten | Stromversorgung |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 110 mm x 124 mm x 127 mm |
Material | Aluminium |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Verdrahtung | Eingang/Ausgang: Schraubtechnik,
Signalkontakt: Federkrafttechnik |
Anschlussquerschnitt | Eingang: e*: 0,5…6 mm², f*: 0,5…4 mm², a*: 0,5…4 mm² Ausgang: e*: 0,5…16 mm², f*: 0,5…10 mm², a*: 0,5…10 mm² Signalkontakt: e*: 0,15…1,5 mm², f*: 0,15…1,5 mm², a*: 0,15…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | Eingang: AWG20-10 Ausgang: AWG22-8 Signalkontakt: AWG26-14 |
Abisolierlänge | Eingang: 7 mm, Ausgang: 12 mm, Signalkontakt: 7 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen