![PS1111-2403-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 3,8 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig, NEC Class 2](https://multimedia.beckhoff.com/media/ps1111-2403-0000__web_preview.png)
Die Stromversorgung PS1111-2403-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 3,8 A. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Die Ausgangsleistung beträgt 90 W und erfüllt die NEC Class 2 Anforderungen. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 36 mm. Eine DC-OK-LED überwacht den Status der Ausgangsspannung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | PS1111-2403-0000 |
---|---|
Eingangsspannung | AC 100…240 V |
Weitbereichseingang | ja |
Eingangsstrom | 0,95 A typ. bei 230 V AC |
Einschaltstrombegrenzung | ja |
Netzfrequenz | 50…60 Hz |
Einschaltstrom | Spitze 35 A typ. bei 230 V AC |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Einstellbereich | 24…28 V DC |
Ausgangsstrom | 3,8 A |
Ausgangsleistung | 90 W |
DC-OK-LED | ja |
Wirkungsgrad | ca. 93,8 % |
Betriebstemperaturbereich | -10…+70 °C |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Gewicht | ca. 270 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, NEC Class 2, UL61010 |
Schutzart | IP20 |
Gehäusedaten | Stromversorgung |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 36 mm x 90 mm x 91 mm |
Material | Polycarbonat/ABS-Blendmaterial |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Verdrahtung | Schraubtechnik |
Anschlussquerschnitt | Eingang/Ausgang: e*: max. 6 mm², f*: max. 4 mm², a*: max. 4 mm² Signalkontakt: e*: max. 1,5 mm², f*: max. 1,5 mm², a*: max. 1,5 mm² |
Max. Kabeldurchmesser mit Endhülse | Eingang/Ausgang: 2,8 mm |
Anschlussquerschnitt AWG | AWG20-10 |
Abisolierlänge | 7 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen