Produktinformationen
Technische Daten | SCT6725-1000 |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 |
Primärstrom | 1000 A AC |
Sekundärstrom | 5 A |
Bemessungsleistung | 2,5 VA |
Max. Durchmesser Rundleiter | 2 x 42,4 mm |
Baugröße | 7 |
Abmessungen (B x H x T) | 67 mm x 96 mm x 69 mm
|
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, EAC |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen