CU1123-0010 | Infrastruktur, 3-Port-Abzweig, EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, RJ45, Extended Distance

CU1123-0010 | Infrastruktur, 3-Port-Abzweig, EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, RJ45, Extended Distance

CU1123-0010 | Infrastruktur, 3-Port-Abzweig, EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, RJ45, Extended Distance

CU1123-0010 | Infrastruktur, 3-Port-Abzweig, EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, RJ45, Extended Distance

CU1123-0010 | Infrastruktur, 3-Port-Abzweig, EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, RJ45, Extended Distance

Linie, Baum oder Stern: EtherCAT unterstützt nahezu beliebige Topologien. Mit dem 3-fach-EtherCAT-Abzweig CU1123-0010 steht eine kompakte Lösung zur Kaskadierung eines EtherCAT-Netzwerks zur Verfügung. Wenn außerhalb des EtherCAT-Klemmensystems ein Mehrfach-Abzweig benötigt wird, kann der hutschienenmontierbare EtherCAT-Abzweig CU1123-0010 statt des EtherCAT-Abzweigs EK1121-0010 verwendet werden. Port 1 ist der Eingangsport für das Netzwerk; an den Ports 2 und 3 können weitere EtherCAT-Koppler (z. B. EK1101-0010) oder EtherCAT-Box-Module angeschlossen werden.

Durch den Extended-Distance-Anschluss können Entfernungen zwischen zwei Extended-Distance-Stationen von bis zu 300 m erreicht werden. Ist lediglich ein Anschluss der zwei Stationen als Extended Distance ausgeführt (z. B. beim Anschluss von EtherCAT-Box-Modulen), beträgt die maximale Länge zwischen den Stationen 100 m. Der Anschluss erfolgt über RJ45-Buchsen, an denen Link- und Activity-Status direkt angezeigt werden.

Das Gerät ist nicht als Standard-Ethernet-Switch verwendbar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU1123-0010
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von EtherCAT-Abzweigen
ÜbertragungsmediumEthernet/EtherCAT-Kabel (Kupfer, min. Cat.5, 4-adrig, AWG22), geschirmt
Businterface3 x RJ45
Länge zwischen Stationenmax. 300 m
ProtokollEtherCAT
Durchlaufverzögerungca. 1 µs pro Port
Übertragungsraten100 MBit/s
Konfigurationnicht erforderlich
Spannungsversorgung24 V (-15 %/+20 %), 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE)
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE