I/O-News

Ihre Auswahl:
Alle Filter zurücksetzen Ergebnisse: 93
Integrierte Leistungs- und Energiemesstechnik

Integrierte Leistungs- und Energiemesstechnik

Energiemanagement im Maschinenumfeld und in der Energiewirtschaft stellt vielfältigste Anforderungen, angefangen von der reinen Netzüberwachung über die Prozesssteuerung bis hin zum Highend-Power-Monitoring. Aus diesem Grund bietet Beckhoff unterschiedliche Leistungs- und Energiemesstechnik-Klemmen für die verschiedensten Einsatzbereiche.

Leistungsmessungen neu gedacht: einfachste Installation, tiefste Einblicke

Leistungsmessungen neu gedacht: einfachste Installation, tiefste Einblicke

Die EtherCAT-Klemme EL3475 ist ein 12-Kanal-Analog-Eingangsmodul, das präzise und detailreiche Messungen in Versorgungsnetzen ermöglicht. Dank der vier RJ45-Anschlüsse bietet die Klemme eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen bei gleichzeitig einfacher Installation.

Anschluss von Motoren direkt im I/O-System

Anschluss von Motoren direkt im I/O-System

I/O-Komponenten von Beckhoff ermöglichen den Anschluss unterschiedlicher Schritt-, Servo-, AC- und DC-Motoren direkt im I/O-System. Weitere Informationen über die Komponenten und die Einsatzgebiete sehen Sie in diesem Video.

Leistungsmessungen neu gedacht: einfachste Installation, tiefste Einblicke

Leistungsmessungen neu gedacht: einfachste Installation, tiefste Einblicke

Die EtherCAT-Klemme EL3475 ist ein 12-Kanal-Analog-Eingangsmodul, das präzise und detailreiche Messungen in Versorgungsnetzen ermöglicht. Dank der vier RJ45-Anschlüsse, bietet die Klemme eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen bei gleichzeitig einfacher Installation.

Nahtlose Verbindung der EJ-Serie mit EtherCAT P

Nahtlose Verbindung der EJ-Serie mit EtherCAT P

Das EJ1321 verbindet EJ-Module mit EtherCAT P-Teilnehmern und bietet neue Automatisierungsmöglichkeiten. Durch die P-kodierte M8-Buchse auf der Leiterkarte können IP67-Teilnehmer einfach mit der EJ-Serie verbunden werden. Das EJ1321 ist die optimale Ergänzung zu den IP67-EtherCAT P-Box-Modulen mit ID-Switches und eignet sich ideal für die Halbleiterindustrie.

Modbus-TCP-Geräte nahtlos in EtherCAT integrieren

Modbus-TCP-Geräte nahtlos in EtherCAT integrieren

Die Ethernet-Modbus-TCP-Klemmen ermöglichen den dezentralen Anschluss beliebiger Modbus-TCP-Geräte an den EtherCAT-Klemmenverbund. Sie können sowohl als Modbus-Client als auch als Modbus-TCP-Server arbeiten – sogar gleichzeitig. Der Anwender hat Zugriff auf bis zu acht Verbindungen, die er flexibel nutzen kann.

I/O-Zubehörportfolio: Neuheiten Verbindungstechnik

I/O-Zubehörportfolio: Neuheiten Verbindungstechnik

Unser umfangreiches Portfolio an I/O-Zubehör, darunter Stecker, Power- und Datenkabel, wird kontinuierlich erweitert. In diesem Video präsentieren unsere Experten das Zubehör-Ökosystem, Neuheiten und die Vorteile der One Cable Automation Verkabelungsphilosophie.

Mastering Time: Distributed Clocks im EtherCAT System

Mastering Time: Distributed Clocks im EtherCAT System

In diesem Video demonstriert Produktspezialist I/O Karsten Schätzle die Rolle von Uhren und Synchronisation in der EtherCAT- und PC-basierten Automatisierungstechnik anhand der DC-Technologie (Distributed Clocks).

EtherCAT-Digital-Klemmen: Vertraute Features für maximale Flexibilität

EtherCAT-Digital-Klemmen: Vertraute Features für maximale Flexibilität

Der Einsatz moderner Bauteile gewährleistet Zukunftssicherheit und langfristige Lieferfähigkeit. Beckhoff hat daher die neuen EtherCAT-Klemmen EL14xx und EL24xx entwickelt. Diese vereinen bewährte Funktionen mit optimierter Schaltungsarchitektur. Erfahren Sie mehr über die technischen Details und Funktionalitäten im Video.