![IP2301-Bxxx | Feldbus Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8](https://multimedia.beckhoff.com/media/ip2301-bxxx__web_preview.png)
Das digitale I/O-Modul IP2301-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A; sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Kommunikation | Businterface |
---|---|---|
IP2301-B200 | Lightbus | 2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010 |
IP2301-B310 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP2301-B318 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert |
IP2301-B400 | Interbus | 1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig |
IP2301-B510 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IP2301-B518 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IP2301-B520 | DeviceNet | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IP2301-B528 | DeviceNet | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IP2301-B730 | Modbus RTU | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP2301-B800 | RS485/RS422 | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP2301-B810 | RS232 | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen