![ERI4374-0002 | IO-Link-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12, Zinkdruckguss](https://multimedia.beckhoff.com/media/eri4374-0002__web_preview.png)
Die IO-Link-Box ERI4374-0002 verfügt über 2 analoge Eingänge und 2 analoge Ausgänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von -10 bis +10 V oder im Bereich von 0/4…20 mA verarbeiten bzw. erzeugen. Die Auflösung der Stromsignale erfolgt mit 16 Bit, die der Spannungssignale ebenfalls mit 16 Bit, vorzeichenbehaftet. Bei den Ausgängen wird die Spannung bzw. der Ausgangsstrom mit einer Auflösung von 15 Bit (Default) galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die 2 Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Die ERI4374-0002 ist ein Class-B-Device, d.h. zum Anschluss ist ein 5-adriges Kabel erforderlich.
Die IO-Link-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ERI-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit, beispielsweise gegen Schweißspritzer.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ERI4374-0002 |
---|---|
Kommunikation | IO-Link |
Schnittstellen | 1 x M12-Stecker, A-kodiert |
Übertragungsraten | 230,4 kBaud (COM 3) |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class B |
Anzahl Kanäle | 2 analoge Ausgänge + 2 analoge Eingänge |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Anzahl Eingänge | 2 |
Anschluss Ein-/Ausgänge | M12, schraubbar |
Signaltyp | -10/0…+10 V | 0/4…20 mA, kanalweise parametrierbar |
Bürde | > 5 kΩ | < 500 Ω |
Innenwiderstand | Eingang: > 200 kΩ | 85 Ω typ. + Diodenspannung |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz |
Wandlungszeit | Eingang: ~ 100 µs, Ausgang: ~ 40 µs |
Messfehler/ Unsicherheit | < 0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Potenzialtrennung | L+/P24: ja |
Stromaufnahme | 100 mA typ. aus L+ |
Besondere Eigenschaften | Kombi-Modul, Strom oder Spannung je Kanal parametrierbar |
Gewicht | ca. 265 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | Zinkdruckguss |