![ERI2809-0021 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss](https://multimedia.beckhoff.com/media/eri2809-0021__web_preview.png)
Die IO-Link-Box ERI2809-0021 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes über den IO-Link-Master zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest.
Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt. Die Versorgung der Ausgänge erfolgt über das zusätzliche P24+24-V-DC-Potenzial. Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder. Die ERI2809-0021 ist ein Class-B-Device, d.h. zum Anschluss ist ein 5-adriges Kabel erforderlich. Der 16-kanalige Aufbau bietet eine sehr hohe Kanaldichte auf kleinstem Raum.
Die IO-Link-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ERI-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit, beispielsweise gegen Schweißspritzer.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ERI2809-0021 |
---|---|
Kommunikation | IO-Link |
Schnittstellen | 1 x M12-Stecker, A-kodiert |
Übertragungsraten | 230,4 kBaud (COM 3) |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class B |
Anzahl Ausgänge | 16 |
Anschluss Ausgänge | M8, schraubbar |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennspannung Ausgänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, aus P24, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A |
Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. |
Stromaufnahme | 100 mA typ. aus L+ |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. + Last |
Potenzialtrennung | L+/P24: ja |
Gewicht | ca. 450 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 16 x M8, 8 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | Zinkdruckguss |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen