![EPI1008-0002 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/epi1008-0002__web_preview.png)
Die IO-Link-Box EPI1008-0002 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie zum IO-Link-Master. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.
Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A aus L+ für alle Sensoren. Durch den einstellbaren Eingangsfilter von 0…20,0 ms eignet sich die EPI1008-0002 für verschiedenste elektronische und mechanische Eingänge, die entweder direkt übertragen werden oder vorher eine zusätzliche Entprellung des Signals erfahren.Eine 3-adrige Sensorleitung ist ausreichend für den Anschluss der EPI1008-0002 am IO-Link-Master.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPI1008-0002 |
---|---|
Kommunikation | IO-Link |
Schnittstellen | 1 x M12-Stecker, A-kodiert |
Übertragungsraten | 230,4 kBaud (COM 3) |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class A |
Anzahl Eingänge | 8 |
Anschluss Eingänge | M12, schraubbar |
Nennspannung Eingänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Eingangsfilter | 3,0 ms (Default), einstellbar 0…20 ms |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) |
Sensorversorgung | max. 0,5 A, aus L+, gesamt kurzschlussfest |
Stromaufnahme | 100 mA typ. aus L+ |
Gewicht | ca. 165 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |