FM33xx-B110 | Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
FM33xx-B110 | Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

Gehäusetyp A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
FM33xx-B110 | Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

Gehäusetyp B

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
FM33xx-B110 | Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

12 Thermoelementkanäle, Gehäusetyp A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
FM33xx-B110 | Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

12 Thermoelementkanäle, Gehäusetyp B

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
FM33xx-B110 | Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

32 Thermoelementkanäle, Gehäusetyp A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
FM33xx-B110 | Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

32 Thermoelementkanäle, Gehäusetyp B

FM33xx-B110 | Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

Gehäusetyp A

FM33xx-B110 | Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

Gehäusetyp B

FM33xx-B110 | Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

12 Thermoelementkanäle, Gehäusetyp A

FM33xx-B110 | Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

12 Thermoelementkanäle, Gehäusetyp B

FM33xx-B110 | Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

32 Thermoelementkanäle, Gehäusetyp A

FM33xx-B110 | Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

32 Thermoelementkanäle, Gehäusetyp B

Die Feldbus Module FM33xx-B110 erlauben den direkten Anschluss von 12 bzw. 32 Thermoelementen in einer Baugruppe. Der Multithermoelement-Anschluss ist in einem kompakten, spritzwassergeschützten Gehäuse untergebracht und besitzt ein EtherCAT-IN- und ein EtherCAT-OUT-Interface. Die Module werden über separate M8-Anschlüsse mit Spannung versorgt und sind sowohl auf der Spannungsversorgung als auch EtherCAT-seitig „Daisy-Chain“-fähig, d. h. mehrere Module können aufeinanderfolgend in einer Linientopologie verdrahtet werden.

Die Schaltung der Baugruppe kann Thermoelementsensoren in 2-Leiter-Anschlusstechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Error-LEDs zeigen Drahtbruch an. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch Temperaturmessung in den Anschlusssteckern, sodass Standardverlängerungsleitungen angeschlossen werden können. Zum Schutz gegen Fremdspannungen an den Thermoeingängen besitzen die Feldbus Module eine Back-Voltage-Protection. Dabei werden Spannungen bis 230 V AC vom Modul unbeschadet überstanden. Die nicht betroffenen Thermoeingänge sind weiterhin funktionsfähig bzw. werden nur kurzfristig beeinträchtigt. Die erweiterte Parametrierung erfolgt über EtherCAT. Die Parameter werden auf der Baugruppe gespeichert. Der Status des Feldbus Moduls wird über Leuchtdioden angezeigt.

Die verschiedenen Ausbaustufen der Feldbus Module FM33xx-B110 unterscheiden sich in der Anzahl der verfügbaren Thermoeingangskanäle (12 oder 32 Kanäle) sowie im Gehäusetyp (Ansteckgehäuse A oder Anbaugehäuse B). Das Anbaugehäuse Typ B verfügt über zwei Verriegelungslaschen sowie eine umlaufende Gummidichtung für eine IP65-geschützte Verbindung zum Buchsenelement. Gehäusetyp B ist zusätzlich mit zwei Gusslaschen mit Bohrungen zur Anbringung des FM-Moduls an Montageplatten (Durchsteckmontage) ausgestattet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenFM3312-B110FM3332-B110
FeldbusEtherCAT
Übertragungsraten100 MBit/s
Konfigurationsmöglichkeitüber die Steuerung
AnschlussFeldbus: 2 x M12-Buchse, 4-polig (D-kodiert),
Thermoelemente: Industriesteckverbinder (Han24E), 2-Leiter-Anschlusstechnik
Feldbus: 2 x M12-Buchse, 4-polig (D-kodiert),
Thermoelemente: Industriesteckverbinder (Han64D), 2-Leiter-Anschlusstechnik
Anzahl Kanäle12 Thermoelementkanäle32 Thermoelementkanäle
Leitungslängemax. 30 m
SensorartenTyp J, mV-Messung (andere Typen auf Anfrage)
MessbereichTyp J: -10…+900 °C
Auflösung0,1 °C pro Digit
Wandlungszeitca. 250 ms
Messfehler/Unsicherheit< ±0,5 % (vom Messbereichsendwert)
Eingangsfilter5 Varianten, konfigurierbar
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %), Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufnahme120 mA typ./max. 150 mA150 mA typ./max. 180 mA
Breite im ProzessabbildInput: 1 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Status (pro Kanal), 1 Bit WcState, 10 Byte InfoData
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: 500 V, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: 500 V (EtherCAT)
Kontaktehartvergoldet
Abmessungen (B x H x T)Typ A: 120 mm x 52 mm x 129 mm, Typ B: 150 mm x 52 mm x 129 mm
GewichtTyp A: 950 g, Typ B: 1030 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageGehäuse IP65 (EtherCAT-Connector: IP67)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
BestellangabenFM33xx-B110
FM3312-B110-0010Feldbus Modul, 12-Kanal, EtherCAT, Thermoelement, Typ J, Gehäusetyp A (Industriesteckverbinder Han24B)
FM3312-B110-1010Feldbus Modul, 12-Kanal, EtherCAT, Thermoelement, Typ J, Gehäusetyp B (Anbaugehäuse AGG + Verriegelungsbügel)
FM3332-B110-0010Feldbus Modul, 32-Kanal, EtherCAT, Thermoelement, Typ J, Gehäusetyp A (Industriesteckverbinder Han24B)
FM3332-B110-1010Feldbus Modul, 32-Kanal, EtherCAT, Thermoelement, Typ J, Gehäusetyp B (Anbaugehäuse AGG + Verriegelungsbügel)

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen