IE5109 | Erweiterungs-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M23

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
IE5109 | Erweiterungs-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M23

IE5109 | Erweiterungs-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M23

IP-Link-Interface
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
M23-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | + 24 V DC US
2 | Gate
3 | GNDS
4 | Latch
5 | Shield
Encoder-Anschluss
1 | B
2 | + 5 V DC Sensor
3 | C
4 | C
5 | A
6 | A
7 | Status
8 | B
9 | n.c.
10 | GNDS
11 | GNDS
12 | + 5 V DC Sensor
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Steckerbelegung 
IE5109 | Erweiterungs-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M23

IE5109 | Erweiterungs-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M23

Die Baugruppe IE5109 ist ein Interface zum direkten Anschluss von Inkremental-Encodern mit Differenzeingängen (RS485) oder Einfacheingängen. Ein 16-Bit-Zähler mit Quadraturdecoder sowie ein 16-Bit-Latch für den Nullimpuls können gelesen, gesetzt oder aktiviert werden. Die Eingänge können wahlweise als Komplementär- oder Einfacheingänge genutzt werden. An den Statuseingang des Interfaces können Inkremental-Encoder mit Störmeldeausgang angeschlossen werden. Eine Periodendauermessung mit einer Auflösung von 200 ns ist möglich. Der Toreingang (Gate) erlaubt das Sperren des Zählers (High = Stop), über den Latch-Eingang wird mit der steigenden Flanke ausgewertet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenIE5109
Anzahl Kanäle1
Anschluss Encoder/SensorM23-Buchse mit Außengewinde, 12-polig
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Anschluss Gate/LatchM12, schraubbar
Geberversorgung5 V DC
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Zähler16 Bit, binär
Grenzfrequenz1 MHz (bei 4-fach-Auswertung)
Quadraturdecoder1-, 2-, 4-fach-Auswertung
Nullimpuls-Latch16 Bit
BefehleLesen, Setzen, Aktivieren
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)55 mA
Breite im ProzessabbildInput/Output: 2 x 16-Bit-Daten + 1 x 8-Bit-Control/Status
Potenzialtrennungja, durch IP-Link
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenErweiterungs-Box
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen