Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EJ5xxx | EtherCAT-Steckmodule, Winkel-/Wegmessung

Schnelles Zählen sowie die Positionserfassung mittels Absolut- oder Inkrementalwegsystemen ist aus vielen Automatisierungsanwendungen nicht mehr wegzudenken. Hier bieten die EtherCAT-Steckmodule der Serie EJ5xxx die richtige Lösung, um präzise Messaufgaben im Bereich der Positions-, Frequenz- und Weg-/Winkelmessung auszuführen.

Die EtherCAT-Steckmodule EJxxxx lehnen sich technologisch meist an die gleichlautenden EtherCAT-Klemmen ELxxxx an. Somit können erste Tests mit EL-Klemmen durchgeführt werden, während im späteren Serieneinsatz das entsprechende EJ-Modul auf dem Signal Distribution Board zum Einsatz kommt.

Vorteile:

  • Realisierung einfacher Automatisierungslösungen auch bei komplexen Anlagen aufgrund zahlreicher Funktionen
  • exakte Synchronisierung des Positionswertes mit anderen Prozessen dank Distributed-Clocks-Funktion

Anwendungsgebiete:

  • Positionsmessung, Drehzahl- und Geschwindigkeitsmessung
  • Positionieraufgaben für Motion-Control-Anwendungen
  • Stückgutzählung

Absolute Positionserfassung
Die EtherCAT-Steckmodule EJxxxx ermöglichen die Auswertung von linearen und rotativen Encodern und Messtastern sowie von Wegmesssystemen und Absolutwertgebern mit SSI (Synchron-Serieller Schnittstelle). Viele Baugruppen sind mit einer integrierten Sensorversorgung ausgestattet. Durch umfangreiche Parametriermöglichkeiten lassen sich alle marktüblichen Sensoren sowohl in Singleturn- als auch in Multiturn-Ausführung anschließen und auswerten.

Inkrementelle Positionserfassung
Die EJ5xxx-Module können Inkrementalsignale mit differentiellen Signalen in RS422, 5-V-Single-ended-Signale von TTL-Encodern sowie 24-V-HTL-Encodersignale auswerten. Zusätzliche 24-V-Digitaleingänge stehen zum Speichern, Sperren und Setzen des Zählerstandes zur Verfügung. Über die Distributed-Clocks-Funktion von EtherCAT ist eine exakte Synchronisierung des Positionswertes mit anderen Prozessen gewährleistet.

Ihre Auswahl:
    • EJ5002 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Encoder-Interface, SSI

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      SSI
    • EJ5021 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Sin/Cos 1 VSS
    • EJ5042-0010 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS® C, ohne Sensorversorgung

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      BiSS® C
    • EJ5101 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, Inkremental
    • EJ5101-0090 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, TwinSAFE SC

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, Inkremental
    • EJ5112 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL, Open Collector), 5 MHz, 2 x AB/1 x ABC

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, Inkremental
    • EJ5151 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, Inkremental
    • EJ5152 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHzNeu

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho