Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EJ3108 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ3108 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ3108 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ3108 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ3108 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ3108 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ3108 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ3108 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ3108 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ3108 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Von den acht Eingangskanälen sind sechs als Differenz- und zwei als Single-ended-Eingänge ausgeführt. Der Signalzustand wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ3108
Anzahl Eingänge6 (differentiell) + 2 (single-ended)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Technikdifferentiell + single-ended
Signalspannung-10…+10 V
Distributed Clocks
Innenwiderstanddifferentiell: 20 MΩ typ., single-ended: 10 MΩ typ.
Grenzfrequenz Eingangsfilter200 Hz typ.
Wandlungszeitmin. Zykluszeit 1 ms
Auflösung16 Bit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme E-Bus300 mA typ.
Besondere EigenschaftenMesswertdarstellung umschaltbar, Grenzwertüberwachung, Überlastanzeige in den Prozessdaten
Gewichtca. 30 g
Lagertemperatur-40…+85 °C
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ_12_16pin_Code15
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierstifte am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
Position der Kodierstifte1, 5
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen