Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EJ1889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend

EJ1889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend

EJ1889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend

EJ1889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend

EJ1889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend

EJ1889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend

EJ1889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend

EJ1889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend

EJ1889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ1889 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Das Modul enthält sechzehn Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

 

Besondere Eigenschaften:

  • masseschaltend
  • kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ1889
Spezifikationmasseschaltend „0“: 18…30 V DC, „1“: 0…7 V DC, 3 mA typ. Eingangsstrom
Anzahl Eingänge16
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“18…30 V
Signalspannung „1“0…7 V
Eingangsstrom3 mA typ.
Eingangsfilter3,0 ms typ.
Distributed Clocks
Stromaufnahme E-Bus80 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschaftenmasseschaltend
Gewichtca. 30 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ_12_16pin_Code13
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierstifte am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
Position der Kodierstifte1, 3
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen