![EJ1128 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 3,3 V DC/5 V DC, 0,05 µs](https://multimedia.beckhoff.com/media/ej1128-0000__web_preview.png)
Das EtherCAT-Steckmodul EJ1128 erfasst binäre 3,3-V-/5-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Das Modul enthält acht Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die Eingänge sind in HCT-CMOS-Technologie ausgeführt, d. h. die daraus resultierenden Schaltschwellen erlauben am Eingang sowohl Sensoren mit HC-CMOS- als auch mit TTL-Ausgang. Die Versorgungsspannung kann mit dem EJ9505 erzeugt werden.
Besondere Eigenschaften:
- geringe Verzögerung durch schnellen 0,05-µs-Eingangsfilter
- direkter Anschluss von Sensoren mit HC-CMOS- oder TTL-Ausgang
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EJ1128 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 8 |
Nennspannung | 3,3 V DC/5 V DC |
Signalspannung „0“ | < 1,0 V typ./< 1,5 V typ. |
Signalspannung „1“ | > 2,3 V typ./> 3,5 V typ. |
Eingangsstrom | 50 µA typ. |
Eingangsfilter | < 1 µs typ. |
Distributed Clocks | – |
Stromaufnahme E-Bus | 70 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Besondere Eigenschaften | schneller CMOS-Eingang |
Gewicht | ca. 30 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EJ-12-16pin |
---|---|
Bauform | EtherCAT-I/O-Steckmodul |
Material | Polycarbonat |
Montage | auf Signal Distribution Board |
Mechanische Kodierung | EJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse, Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte |
Verriegelung | Rastnase in Leiterkartenaussparung |
Anschlusstechnik | Feldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen