LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

ELxxxx-0020/-0030 | Kalibrierzertifikate für analoge EtherCAT-Klemmen

Sind Beckhoff EtherCAT-Klemmen oder EtherCAT-Module Teil einer Messkette und unterliegen besonderen Anforderungen hinsichtlich der Reproduzier- und Nachvollziehbarkeit von Messergebnissen, kann zu Qualitätssicherungszwecken ein Kalibrierzertifikat für bestimmte Klemmentypen ausgestellt werden. Dies stellt einen deutlichen Mehrwert dar, denn es benennt konkret die erreichten Abgleichpunkte und die Messunsicherheit beim Abgleich. Mit diesen Werten kann z. B. die erzielbare Genauigkeit in der Applikation gesteigert werden.

Das Zertifikat wird für einzelne Klemmen/Module ausgestellt und ermöglicht, als Nachweis über die genaue Messabweichung, eine exaktere Definition der gesamten Messkette und reduziert die Messunsicherheit. Im Rahmen der Unsicherheitsabschätzung einer Messung kann so der mögliche Einfluss der Klemme reduziert werden. Generell stellt eine Kalibrierung immer eine Rückbetrachtung dar, sie bestätigt die Tauglichkeit des begutachteten Gerätes nach Spezifikation für die vergangene Einsatzzeit.

Je nach Klemmentyp bietet Beckhoff an:

  • ausgeführt durch Beckhoff: Werkskalibrierzertifikat; in der Regel enden die Produktbezeichnungen auf -0020, Ausnahmen möglich.
  • ausgeführt durch Kalibrierdienstleister: ISO-17025-Zertifikat, DAkkS-Zertifikat; in der Regel enden die Produktbezeichnungen auf -0030, Ausnahmen möglich.

Angaben zur Verfügbarkeit finden Sie auf der Produktwebseite, weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Das Kalibrierzertifikat ist individuell einer Klemme zugeordnet und kann anhand der eindeutigen Identifizierungsnummer als PDF heruntergeladen werden. Es dokumentiert die tatsächliche, momentane Messabweichung der Klemme zum Kalibrierzeitpunkt und enthält die wichtigen Angaben zu den Umgebungsbedingungen und dem verwendeten Prüfmittel, dem sogenannten Normal.

Beckhoff Rekalibrierservice

Durch den Beckhoff Rekalibrierservice können analoge Eingangsgeräte, die schon im Einsatz waren, einem erneuten Abgleich und einer Rekalibrierung unterzogen werden. Dazu wird das gleiche bewährte Verfahren eingesetzt, wie es schon bei der Produktion Anwendung findet. Weitere Information dazu finden Sie hier: ZS9001.

Ihre Auswahl:
    • EL2596-0030 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-LED-Ausgang, 0…24 V DC, 3 A, extern kalibriert

      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      LED-Ansteuerung, PWM
      Ausgangsstrom:
      3 A
    • EL3174-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert

      EL3174-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, extern kalibriert

      Anzahl Kanäle:
      4
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      extern kalibriert
    • EL3201-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

      EL3201-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      werkskalibriert
    • EL3201-0030 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

      EL3201-0030 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      extern kalibriert
    • EL3202-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

      EL3202-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      werkskalibriert
    • EL3202-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

      EL3202-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      extern kalibriert
    • EL3314-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

      EL3314-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

      Anzahl Kanäle:
      4
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      extern kalibriert
    • EL3356-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

      EL3356-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      werkskalibriert
    • EL3356-0030 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

      EL3356-0030 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, hochpräzise, extern kalibriert

      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      extern kalibriert
    • EL3443-0020 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit, werkskalibriert

      EL3443-0020 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit, werkskalibriert

      Anzahl Kanäle:
      3
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      werkskalibriert
    • EL3453-0020 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 0,1/1/5 A, 24 Bit, galvanisch getrennt, werkskalibriert

      EL3453-0020 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 0,1/1/5 A, 24 Bit, galvanisch getrennt, werkskalibriert

      Anzahl Kanäle:
      3
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      werkskalibriert
    • EL3602-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

      EL3602-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      werkskalibriert
    • EL3612-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

      EL3612-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      werkskalibriert
    • EL3621-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

      EL3621-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      werkskalibriert
    • EL3681-0030 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 Bit, extern kalibriert

      EL3681-0030 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 Bit, extern kalibriert

      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      18 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      extern kalibriert
    • EL3692-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Widerstand, 100 mΩ…10 MΩ, 24 Bit, extern kalibriert

      EL3692-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Widerstand, 100 mΩ…10 MΩ, 24 Bit, extern kalibriert

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      extern kalibriert
    • EL3751-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps, werkskalibriert

      EL3751-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps, werkskalibriert

      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      werkskalibriert
    • EL3751-0024 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 24 Bit, 10 kSps, werkskalibriert

      EL3751-0024 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 24 Bit, 10 kSps, werkskalibriert

      Anzahl Kanäle:
      1
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      werkskalibriert
    • EL4134-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, extern kalibriert

      EL4134-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, extern kalibriert

      Anzahl Kanäle:
      4
      Signalauflösung (analog):
      16 Bit
      Kalibrierzertifikat (analog):
      extern kalibriert
    • ELM3002-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±30 V…±20 mV, 24 Bit, 20 kSps, extern kalibriert

      ELM3002-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±30 V…±20 mV, 24 Bit, 20 kSps, extern kalibriert

      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      Spannung
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Direktstecktechnik/Push-in
    • ELM3002-0235 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±60 V…1200 V, 24 Bit, 50 kSps, galvanisch getrennt, 4-mm-Buchse, extern kalibriert

      ELM3002-0235 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±60 V…1200 V, 24 Bit, 50 kSps, galvanisch getrennt, 4-mm-Buchse, extern kalibriertNeu

      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      Spannung
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Anschlusstechnologie (Signale):
      4-mm-Laborstecker
    • ELM3004-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±30 V…±20 mV, 24 Bit, 10 kSps, extern kalibriert

      ELM3004-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±30 V…±20 mV, 24 Bit, 10 kSps, extern kalibriert

      Anzahl Kanäle:
      4
      Typ/Signal:
      Spannung
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Direktstecktechnik/Push-in
    • ELM3102-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps, extern kalibriert

      ELM3102-0030 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps, extern kalibriert

      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      NAMUR, Strom
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Direktstecktechnik/Push-in
    • ELM3102-0120 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±60 V, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, werkskalibriert

      ELM3102-0120 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±60 V, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, werkskalibriertNeu

      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      Strom, Spannung
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Direktstecktechnik/Push-in
    • ELM3102-0130 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±60 V, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, extern kalibriert

      ELM3102-0130 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±60 V, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, extern kalibriert

      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      NAMUR, Strom, Spannung
      Signalauflösung (analog):
      24 Bit
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Direktstecktechnik/Push-in