Die EtherCAT-Klemmen der ELM-Serie wurden entwickelt, um die gängigen elektrischen Signale im industriellen Umfeld hochwertig messtechnisch erfassen zu können. Besonders im Labor- und Prüftechnikumfeld sind flexibel einsetzbare Messmodule gewünscht. Deshalb verfügen die Multifunktionsmodule ELM370x über eine Eingangsschaltung, die über EtherCAT auf über 30 verschiedene elektrische Anschlussarten eingestellt werden kann: von Spannung ±60 V bis ±20 mV und damit auch Thermoelement und IEPE, Strom ±20 mA, Widerstandsmessung 5 kΩ und damit auch Temperatur RTD (Pt100 etc.), Messbrücken und Potentiometer, und diese alle wiederum je nach Typ im 2- bis 6-Leiteranschluss. Somit sind die meisten elektrischen Messaufgaben mit nur einem Modul lösbar; es stehen unterschiedliche Anschlussarten zur Auswahl: Das ELM3704-0001 mit seinen hochwertigen LEMO-Steckern ist vor allem für den Laborbereich ausgelegt, in dem tagtäglich Sensorkonfigurationen geändert werden und dabei trotzdem eine stabile und zuverlässige Steckverbindung gefordert ist. Die 6-polige Ausführung mit Push-in (ELM3704-0000/ELM3702-0000) ist dagegen optimal für den industriellen Einsatz, in dem die Steckverbindung nur vereinzelt zu Wartungszwecken gelöst wird und viel mehr die schnelle Verdrahtung im Vordergrund steht.
Die anderen ELM3x0x-Module sind preisoptimierte Auskopplungen dieses Universalmoduls ELM370x und damit ideal für die Anwendungen in Maschinen mit ihrem durchgeplanten und vorhersagbarem Einsatzszenario, bei dem ein analoger Eingangskanal nicht zur Laufzeit in seiner Messart verändert werden muss. Dafür verfügen sie ggf. über weiterentwickelte Features, wie die ELM360x (IEPE-Auswertung), die eine umschaltbare Speisung anbieten.
Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation erhältlich.
Diese Messtechnikklemme aus der ELM3xxx-Serie ermöglicht eine effiziente Realisierung von systemintegrierten, komplexen Datenerfassungssystemen (DAQ) mit hohen Anforderungen an Messgenauigkeit und Zeitsynchronisation.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Systemdaten | ELM370x |
---|---|
Messbrücke (DMS) | ¼-Brücke (350 Ω + 120 Ω, ±2/4/8/32 mV/V), ½-Brücke (±2/16 mV/V), Vollbrücke (±2/4/32 mV/V), interne Brückenergänzung und -speisung einstellbar 0…5 V (2-/3-/4-/5-/6-Leiteranschluss) |
Spannungsmessung | ±60/10/5/2,5/1,25 V, ±640/320/160/80/40/20 mV, 0…5/10 V (2-Leiteranschluss) |
Strommessung | ±20 mA, 0/4…20 mA, NAMUR NE43 (2-Leiteranschluss) |
IEPE-Messung | ±2,5/5/10 V, Stromspeisung 2 mA, Erfassung der modulierten Wechselspannung, AC/DC-Kopplung (parametrierbarer Hochpass), (2-Leiteranschluss) |
Potentiometer-Messung | Potentiometer ≥ 1 kΩ, Speisung integriert und einstellbar 0…5 V (3-/5-Leiteranschluss) |
Widerstandsmessung | 0…50 Ω, 0…200 Ω, 0…500 Ω, 0…2 kΩ, 0…5 kΩ (2-/3-/4-Leiteranschluss) |
Temperaturmessung (RTD) | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, div. KT/KTY (Typen siehe Dokumentation) (2-/3-/4-Leiteranschluss) |
Temperaturmessung (Thermoelement) | Typ A1, A2, A3, B, C, D, E, G, J, K, L, N, P, R, S, T, U und andere; interne/externe Kaltstellenmessung (2-Leiteranschluss) |
Technische Daten | ELM3704-0000 |
---|---|
Anzahl Kanäle | 4 |
Technik | Multifunktion |
Signaltyp | differenziell |
Anschlusstechnik | 2-/3-/4-/5-/6-Leiter |
Anschlussart | Push-in, Wartungsstecker 6-polig |
Max. Samplingrate | max. 100 µs/10 kSps (je Kanal, simultan) |
Oversampling-Faktor | n = 1…100 wählbar (max. 10 kSamples/s) |
Innenwiderstand | > 500 kΩ (60 V); > 4 MΩ (andere); 150 Ω (Strom) |
Messfehler/Unsicherheit | < ±100 ppm/±0,01 % typ. in einigen Messbereichen, bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert, siehe Dokumentation |
Temperaturkoeffizient | bis zu < 1 ppm/K typ. in einigen Messbereichen, siehe Dokumentation |
Funktionsdiagnose | ja |
Anschlussdiagnose | Drahtbruch/Kurzschluss |
Distributed Clocks | ja, Genauigkeit << 1 µs |
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | nein |
Potenzialtrennung Kanal/Bus | 707 V DC (Typprüfung) |
Potenzialtrennung Kanal/SGND | 707 V DC (Typprüfung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 890 mA typ. |
Gewicht | ca. 350 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Thermische Verlustleistung | 3 W typ. |
Besondere Eigenschaften | ExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | ELM-30-xpin |
---|---|
Bauform | Metallgehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Zinkdruckguss |
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 100 mm x 95 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,2…1,5 mm², f*: 0,2…1,5 mm², a*: 0,25…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG24…14, f*: AWG24…14, a*: AWG24…14 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |