EL9186 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9186 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC

EL9186 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC

Power contact
Power contact
Output 1
Output 3
Output 5
Output 7
Output 2
Output 4
Output 6
Output 8
EL9186 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC

EL9186 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC

Die Potenzialverteilungsklemme EL9186 stellt 8 Klemmstellen mit dem 24-V-Potenzial vorne an den Klemmkontakten zur Verfügung. Der 24-V-Powerkontakt ist mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden und wird zur benachbarten Klemme durchgeführt. Der 0-V-Powerkontakt ist nicht mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden und wird zur benachbarten Klemme durchgeführt. Durch die EL9186 kann der Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste reduziert werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9186
TechnikPotenzialverteilungsklemme
Anzahl Ausgängez. B.: 8 x 24-V-Kontakt
Strombelastung≤ 10 A
Nennspannung≤ 60 V DC / ≤ 30 V AC
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
8
Breite im Prozessabbild0
Gehäusebreite12 mm
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt
ja, links ohne PE
Gewichtca. 50 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
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
EL9186Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC
ES9186Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen