EL9182 | Potenzialverteilungsklemme, 2 x 8 Potenziale

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9182 | Potenzialverteilungsklemme, 2 x 8 Potenziale

EL9182 | Potenzialverteilungsklemme, 2 x 8 Potenziale

Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
EL9182 | Potenzialverteilungsklemme, 2 x 8 Potenziale

EL9182 | Potenzialverteilungsklemme, 2 x 8 Potenziale

Die Potenzialverteilungsklemme EL9182 stellt 8 Potenziale mit je 2 Klemmstellen zur Potenzialverteilung zur Verfügung und ermöglicht den Abgriff der Spannungen ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten. Die Powerkontakte werden ohne Verbindung zu den Klemmstellen zur nächsten Klemme durchgereicht.

Die HD-EtherCAT-Klemmen (High-Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12 mm breiten EtherCAT-Klemme 16 Anschlusspunkte. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, erfolgen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9182
TechnikPotenzialverteilungsklemme
Anzahl getrennter Potenziale8
Klemmstellen pro Potenzial2
Strombelastungmax. 10 A
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Nennspannung≤ 60 V AC/DC
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
E-Bus durchgeschleiftja
Powerkontakte durchgeschleiftja (2 Powerkontakte)
Besondere Eigenschaften8 x 2-fach Brücken
Gewichtca. 60 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19