![EL2535-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,1 A, stromgeregelt](https://multimedia.beckhoff.com/media/el2535__web_preview.png)
Die Ausgangsklemmen EL2535-xxxx regeln den Ausgangsstrom durch Pulsweitensteuerung der Versorgungsspannung und sind galvanisch getrennt vom E-Bus. Die Stromwerte 0 bis maximaler Ausgangsstrom werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufen sind überlast- und kurzschlusssicher. Die EtherCAT-Klemme enthält je zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs vereinfachen die Vor-Ort-Diagnose durch Anzeige typischer Last- und Verdrahtungsfehler.
Besondere Eigenschaften:
- 2 PWM-Ausgänge mit Push-Pull-Endstufe
- geeignet für induktive Lasten > 1 mH
- max. Ausgangsstrom ±100 mA je Kanal bei 24 V DC Nennspannung
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL2535-0100 |
---|---|
Anschlusstechnik | PWM-Ausgang, Push-pull-Outputs |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | induktiv > 1 mH |
Distributed Clocks | – |
Ausgangsstrom max. | ±100 mA |
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. |
PWM-Taktfrequenz | 30 kHz Default |
Tastverhältnis | 0…100 % (stromgeregelt) |
Auflösung | 10 Bit |
Verpolungsschutz | ja |
Stromaufnahme E-Bus | 110 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 30 mA typ. + Last |
Breite im Prozessabbild | 48 Inputs/Outputs: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status |
Besondere Eigenschaften | 2 digitale Eingänge 24 V |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse