EL2042 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL2042 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A

EL2042 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A

Signal-LED 1
Signal-LED 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
Ausgang 2
+24 V
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL2042 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A

EL2042 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A

Die digitale Ausgangsklemme EL2042 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale galvanisch getrennt zu den Aktoren. Die EtherCAT-Klemme enthält je zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die EL2042 erlaubt den Anschluss von Lasten mit Stromaufnahmen bis zu 8 A, wenn die Ausgänge parallel geschaltet werden. An die EL2042 können zwei 3-Leiteraktoren direkt angeschlossen werden.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
  • max. Ausgangsstrom von 4 A je Kanal bzw. 8 A bei Parallelschaltung
  • kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL2042
Anschlusstechnik3-Leiter
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.4,0 A (kurzschlussfest) je Kanal, 8 A bei Parallelschaltung
Kurzschlussstrom< 70 A typ.
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie (ind.) max.< 1,7 J/Kanal
SchaltzeitenTON: 40 µs typ., TOFF: 200 µs typ.
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte15 mA typ. + Last
Breite im Prozessabbild2 Outputs
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL2042EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A
ES2042EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen