EL1899 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1899 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend

EL1899 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend

Signal-LEDs
1…8
Signal-LEDs
9…16
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3
Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Eingang 7
Eingang 8
Eingang 9
Eingang 10
Eingang 11
Eingang 12
Eingang 13
Eingang 14
Eingang 15
Eingang 16
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL1899 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend

EL1899 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, masseschaltend

Die digitale Eingangsklemme EL1899 erfasst binäre 24-V-DC-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie, galvanisch getrennt, zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält sechzehn Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der EL1899 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 24‑V-DC-Powerkontakt.

 

Besondere Eigenschaften:

  • masseschaltend
  • geringe Verzögerung durch schnellen 10-µs-Eingangsfilter
  • werkzeugloser Anschluss durch Direktstecktechnik bei eindrähtigen Leitern
  • platzsparender Einsatz im Schaltschrank
  • direkter Anschluss von mehrkanaliger Sensorik in 1-Leiteranschlusstechnik auf kleinstem Raum

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1899
Anschlusstechnik1-Leiter
Spezifikationmasseschaltend „0“: 18…30 V DC, „1“: 0…7 V DC, 3 mA typ. Eingangsstrom
Anzahl Eingänge16
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“18…30 V
Signalspannung „1“0…7 V
Eingangsstrom3 mA typ.
Eingangsfilter10 µs typ.
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte35 mA typ.
Stromaufnahme E-Bus110 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A